Publique sus productos
Pod poufs
Pod poufs
Pod poufs
Pod poufs
Pod poufs
Pod poufs
Pod poufs
Pod poufs
Pod poufs
Pod poufs
    LD Seating

    Pod poufs

    Traducido por Google,

    Diseñado por Dorigo Design

    Pod es un sistema de asientos modulares diseñado por el estudio Dorigo Design para espacios de descanso y comunitarios flexibles. Los pufs totalmente tapizados y los módulos de respaldo bajo se pueden usar individualmente o combinar en infinidad de configuraciones mediante puntos de conexión. Con mesas auxiliares opcionales, una amplia gama de tapicerías y acabados metálicos en las patas que permiten combinaciones tanto monocromáticas como contrastantes, Pod se adapta a cualquier interior.

    Diseños modulares flexibles

    Desde rincones compactos hasta zonas comunitarias más amplias, Pod está diseñado para adaptarse a diferentes espacios y formas de trabajar. Los pufs y módulos de respaldo individuales se pueden usar solos o conectarse para formar asientos mediante puntos de conexión integrados, mientras que las mesas auxiliares opcionales permiten tener a mano el café o los objetos personales. Además, se pueden planificar composiciones fácilmente con el configurador en línea .

    Combinaciones monocromáticas o contrastantes

    Desde suaves tonos neutros hasta atrevidas combinaciones de colores contrastantes, Pod ofrece amplias posibilidades de personalización. Una gran variedad de telas y acabados metálicos le permite personalizar la configuración de su Pod para que se adapte a cualquier estilo de interior.

    Producción local con la reciclabilidad en mente.

    Cada módulo Pod se fabrica en Boskovice, donde la producción local y la meticulosa elaboración artesanal garantizan una calidad duradera en toda la colección. Su construcción combina poliuretano rígido moldeado con capas de material separables, lo que facilita el reciclaje de la colección al final de su vida útil.

    Especificaciones
    • Features

      • ottoman; ottoman with a low backrest
      • stand-alone or a component of a modular system
      • fully upholstered shell
      • without armrests
      • steel powder coated 4 leg base (available in 7 different colours )
      • easily replaceable plastic gliders for carpets
      • Warranty for 5 years
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapod-poufs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles