Publique sus productos
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
Terra Lounge L Armchair
    LD Seating

    Terra Lounge L Armchair

    Traducido por Google,

    Diseñado por Orlandini Design

    Terra Lounge se basa en tres principios fundamentales: comodidad, diseño y sostenibilidad. El asiento y el respaldo forman una sola pieza continua, creando una silueta elegante. Su generoso acolchado y su construcción de espuma, perfectamente adaptada a la postura corporal, brindan una comodidad excepcional. Disponible en dos alturas, con múltiples opciones de base y un reposapiés a juego, Terra Lounge se fabrica localmente de forma responsable.

    Combinaciones de tapicería personalizadas

    Con la opción de tapizar la zona de asientos y la carcasa exterior con diferentes materiales, Terra Lounge ofrece una amplia gama de posibilidades. Esto crea un atractivo contraste visual a la vez que permite utilizar acabados más duraderos en las zonas de mayor desgaste diario.

    Comodidad

    Terra Lounge trabaja con espumas de diferentes grosores y densidades, utilizando hasta 14 cm de espuma más suave en el asiento para crear una experiencia de asiento increíblemente cómoda, mientras que los bordes más firmes brindan soporte donde se necesita. Sus formas cuidadosamente diseñadas, proporciones equilibradas y un diseño ergonómico bien pensado permiten que la silla responda de forma natural al cuerpo, proporcionando comodidad incluso durante periodos de uso prolongados.

    Diseño sostenible

    Los sillones están diseñados pensando en la durabilidad y la reciclabilidad. Tanto la estructura como el relleno están fabricados con un único tipo de material, lo que permite desmontarlos fácilmente al final de su vida útil. Este enfoque posibilita la recuperación y reutilización del material, lo que contribuye a una mayor vida útil y a un uso más responsable de los recursos.

    Especificaciones
    • Features

      • swivel chair / armchair 
      • fully upholstered shell
      • medium backrest 
      • 4-star aluminium base, polished / black steel powder coated 4 leg base / 4-legged wooden base, oak, clear varnish
      • plastic gliders / easily replaceable plastic gliders for carpets / no gliders
      • Warranty for 5 years

      The series includes a wide range of seating models; all available options are clearly displayed in the online configurator.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaterra-lounge-l
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos