Publique sus productos
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed

    KÁRMÁN Double sunbed

    Traducido por Google,
    Tumbonas dobles Kármán. Estructura de aluminio. Cuerda de olefina tejida a mano, colores beige y grafito a elegir. Tapizado con olefina estilo Saint Tropez en color Tórtola. Este tejido, al estar teñido en masa, es impermeable y repele las manchas, además incorpora un fantástico rendimiento en la masa con protección UV contra la decoloración, las manchas, el moho y la repelencia al agua. Fácil de limpiar. Respaldo reclinable.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakarman-double-sunbed
    • Familia de productoKármán
    • Grupo de productosSunbed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)38
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_80
    • Descripción Uniclass 2015Sofa beds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating