Publique sus productos
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater

    KÁRMÁN Sofa 2 seater

    Traducido por Google,
    La colección Kármán se compone de 4 piezas (1 asiento giratorio, 2 plazas y 3 plazas). Estructura completa de aluminio. Tejido a mano con cuerda de olefina en color beige o grafito; tapizado en olefina de la serie Saint Tropez en color tórtola. Resistente a los rayos UV, a las manchas, al moho y al agua. Fácil de limpiar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakarman-sofa-2-seater
    • Familia de productoKármán
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)151
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating