Publique sus productos
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool

    NADIA Stool

    Traducido por Google,
    Taburete ergonómico, muy cómodo y apilable, con estructura íntegramente en aluminio. Disponible en blanco mate y grafito. Recubrimiento epoxi de doble capa. Respaldo y asiento trenzados a mano en una combinación de colores genuina.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianadia-stool
    • Familia de productoNadia
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)112
    • Ancho (mm)56
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniClass Exterior Chairs