Publique sus productos
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Traducido por Google,
    Silla fabricada con estructura de aluminio fundido con listones de teca natural procedente de bosques sostenibles. Revestida con epoxi de doble capa en nuestros colores: limo, blanco y grafito. Cojín de asiento disponible en cualquiera de nuestros tejidos de olefina LdK Axroma.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianao-chair
    • Familia de productoNao
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)74
    • Ancho (mm)63
    • Profundidad (mm)52.5
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTeka
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Descripción Uniclass 2015Stacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniClass Exterior Chairs