Publique sus productos
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman

    ZAHA Intermediate ottoman

    Traducido por Google,
    Pufs Zaha que sirven como conector intermedio y extremo. Estructura suspendida fabricada en aluminio con dos acabados de color diferentes: Silt y graphite. Tapizado en solución texturizada teñida con olefina. Grado muy alto de protección UV, repelencia a manchas, moho e agua. Estos dos elementos permiten unir diferentes sofás Zaha creando cualquier forma combinada final que requiera cualquier proyecto.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazaha-intermediate-ottoman
    • Familia de productoZaha
    • Grupo de productosOttoman
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)41
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_59
    • Descripción Uniclass 2015Ottomans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating

    Productos similares