Publique sus productos
Zaha lounge Chair
Zaha lounge Chair
Zaha lounge Chair
Zaha lounge Chair
Zaha lounge Chair
Zaha lounge Chair
Zaha lounge Chair

    Zaha lounge Chair

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La colección Zaha incluye un sillón lounge y un sofá de 3 plazas. Construcción suspendida con estructura de aluminio en tres colores diferentes: blanco, limo y grafito.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciazaha-lounge-chair
    • Familia de productoZaha
    • Grupo de productosLounge Chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)77
    • Ancho (mm)99
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Peso Neto (kg)31
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating