Publique sus productos
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
Damp Proof Fit
    LEDVANCE

    Damp Proof Fit


    DAMP PROOF FIT
    Luminarias robustas Damp Proof en forma clásica con función Multi Select.

    Características del producto
    • Disponible en 3 longitudes diferentes

    Alta eficiencia luminosa
    • hasta 160 lm/W.

    Función Multi Lumen
    • flujos luminicos seleccionables.

    Función multicolor
    • 4000 K, 5000 K y 6500 K.

    Tipo de protección
    • IP65.

    Ángulo de apertura
    • 115°.
    • Posible cableado.
    • Carcasa de policarbonato.

    Beneficios del producto
    • Luz con distribución homogénea.
    • Muy versátil gracias a los niveles de lúmenes y temperaturas de color seleccionables (Multi Select).
    • Ahorro de energía de hasta el 69% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes).
    • Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión.

    Áreas de aplicación
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos.
    • Garajes.
    • Talleres, cadenas de montaje.

    Equipamiento / Accesorios
    • Abrazaderas de acero inoxidale con tornillos de seguridad incluidas.
    • Accesorios de montaje incluidos (kit de suspensión, kit de protección antirrobo, prensaestopas).

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista de productos EAN-GTIN:

      4099854725609 DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854725609

        4099854725623 DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854725623

          4099854725647 DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854725647
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDamp-Proof-Fit
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDamp Proof Special
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText