Publique sus productos
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Estanca con carcasa fina.

    Características del producto
    • Alta eficacia luminosa

    Vida útil (L80/B10)
    • hasta 50.000 h (a 25° C).
    • Material de la carcasa y del difusor: policarbonato (PC).

    Función Multi Lumen
    • flujos luminicos seleccionables.

    Ángulo de haz
    • 120°.

    Tipo de protección
    • IP65.

    Beneficios del producto
    • Luz con distribución homogénea.
    • Ahorro de energía de hasta el 65 % (en comparación con luminarias que usan lámparas fluorescentes).
    • Carcasa muy fina.
    • Fácil instalación por los soportes de montaje, que se pueden colocar libremente en la luminaria.
    • Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador.
    • 5 años de garantía.
    • Fácil acceso a la caja de conexión gracias al mecanismo de tapas en los extremos con clip.

    Áreas de aplicación
    • Ideal para instalaciones industriales y almacenes logísticos.
    • Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos.
    • Garajes.
    • Talleres, cadenas de montaje.

    Equipamiento / Accesorios
    • Abrazaderas de acero inoxidale con tornillos de seguridad incluidas.
    • Accesorios de montaje incluidos (kit de suspensión, kit de protección antirrobo).

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista de productos EAN-GTIN:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854720314
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDamp-Proof-Slim
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosDamp-proof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText