Publique sus productos
Floodlight Gen 4
Floodlight Gen 4
Floodlight Gen 4
Floodlight Gen 4
Floodlight Gen 4
Floodlight Gen 4
Floodlight Gen 4
Floodlight Gen 4
Floodlight Gen 4
Floodlight Gen 4
    LEDVANCE

    Floodlight Gen 4


    FLOODLIGHT 20 W
    Proyector versátil con una salida de luz de hasta 2400 lm.

    Características del producto
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Driver con amplia tensión de entrada, adecuado para 100 - 277 VAC.

    Protección contra sobretensiones
    • hasta 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N).
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.

    Beneficios del producto
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Uso exterior (IP65).
    • Áreas públicas.
    • Construcción de fachadas.
    • Areas de construcción.
    • Jardines, balcones y otros espacios exteriores.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
    • Bloque de terminales no incluido.
    • La instalación debe ser realizada por personal calificado.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    FLOODLIGHT 10 W
    Proyector versátil con una salida de luz de hasta 1200 lm.

    Características del producto
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Driver con amplia tensión de entrada, adecuado para 100 - 277 VAC.

    Protección contra sobretensiones
    • hasta 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N).
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.

    Beneficios del producto
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Uso exterior (IP65).
    • Áreas públicas.
    • Construcción de fachadas.
    • Areas de construcción.
    • Jardines, balcones y otros espacios exteriores.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
    • Bloque de terminales no incluido.
    • La instalación debe ser realizada por personal calificado.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    FLOODLIGHT 250
    Proyector versátil con una salida de luz de hasta 25000 lm.

    Características del producto
    • Alta eficacia luminosa

    Tipo de protección
    • IP66.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.

    Beneficios del producto
    • Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP.
    • Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa.
    • Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada.
    • Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • D-sign según EN 60598-2-24 para riesgos de incendios, por ejemplo: por acumulación de polvo.
    • Áreas públicas.
    • Construcción de fachadas.
    • Areas de construcción.
    • Parking.

    Advertencia de Seguridad
    • Superficie máxima de carga del viento 0.105 m².

    FLOODLIGHT 10
    Proyector versátil con una salida de luz de hasta 1200 lm.

    Características del producto
    • Alta eficacia luminosa

    Tipo de protección
    • IP66.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.

    Beneficios del producto
    • Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP.
    • Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa.
    • Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada.
    • Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.

    Áreas de aplicación
    • Sustituto para proyectores con lámparas halógenas.
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • D-sign según EN 60598-2-24 para riesgos de incendios, por ejemplo: por acumulación de polvo.
    • Áreas públicas.
    • Construcción de fachadas.
    • Areas de construcción.
    • Parking.
    • Jardines y balcones.

    Advertencia de Seguridad
    • Superficie máxima de carga del viento 0.012 m².

    FLOODLIGHT 20
    Proyector versátil con una salida de luz de hasta 2400 lm.

    Características del producto
    • Alta eficacia luminosa

    Tipo de protección
    • IP66.
    • Cable preinstalado, flexible de 1 m (H05RN-F), con 3 x 1.0 mm² de cables individuales.
    • Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°.
    • Soporte de montaje con ángulo de 30° y área de rotación amplia.

    Beneficios del producto
    • Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP.
    • Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa.
    • Prensaestopas robusto con función Waterstop integrada.
    • Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado.
    • Luminoso, robusto y duradero.
    • Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos.
    • Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación.

    ... text truncated, BIMObject limit of 10,000 chars exceeded!
    You can find the full text on our website.
    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854305689 FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305689

        4099854305702 FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305702

          4099854305665 FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305665

            4099854305726 FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305726

              4099854305740 FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305740

                4099854305764 FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305764

                  4099854305887 FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT LEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305887

                    4099854305849 FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT LEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305849

                      4099854305863 FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK LEDV
                        • Catalogar:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305863

                        4099854305801 FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT LEDV
                          • Catalogar:
                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305801

                          4099854305788 FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK LEDV
                            • Catalogar:
                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305788

                            4099854305825 FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK LEDV
                              • Catalogar:
                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305825

                              4099854305924 FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK LEDV
                                • Catalogar:
                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305924

                                4099854305948 FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT LEDV
                                  • Catalogar:
                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305948

                                  4099854305962 FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK LEDV
                                    • Catalogar:
                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305962

                                    4099854305986 FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT LEDV
                                      • Catalogar:
                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854305986

                                      4099854306006 FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK LEDV
                                        • Catalogar:
                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306006

                                        4099854306020 FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT LEDV
                                          • Catalogar:
                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306020

                                          4099854306228 FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT LEDV
                                            • Catalogar:
                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306228

                                            4099854306945 FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK LEDV
                                              • Catalogar:
                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306945

                                              4099854306181 FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT LEDV
                                                • Catalogar:
                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306181

                                                4099854306204 FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK LEDV
                                                  • Catalogar:
                                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306204

                                                  4099854306143 FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT LEDV
                                                    • Catalogar:
                                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306143

                                                    4099854306082 FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK LEDV
                                                      • Catalogar:
                                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306082

                                                      4099854306167 FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK LEDV
                                                        • Catalogar:
                                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306167

                                                        4099854307003 FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PSBK LEDV
                                                          • Catalogar:
                                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854307003

                                                          4099854306242 FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100BK LEDV
                                                            • Catalogar:
                                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306242

                                                            4099854306266 FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100WT LEDV
                                                              • Catalogar:
                                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306266

                                                              4099854306280 FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100BK LEDV
                                                                • Catalogar:
                                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306280

                                                                4099854306303 FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100WT LEDV
                                                                  • Catalogar:
                                                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306303

                                                                  4099854306327 FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100BK LEDV
                                                                    • Catalogar:
                                                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306327

                                                                    4099854306341 FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100WT LEDV
                                                                      • Catalogar:
                                                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306341

                                                                      4099854306488 FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100WT LEDV
                                                                        • Catalogar:
                                                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306488

                                                                        4099854306464 FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100BK LEDV
                                                                          • Catalogar:
                                                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306464

                                                                          4099854306426 FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100WT LEDV
                                                                            • Catalogar:
                                                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306426

                                                                            4099854306389 FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100WT LEDV
                                                                              • Catalogar:
                                                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306389

                                                                              4099854306365 FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100BK LEDV
                                                                                • Catalogar:
                                                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306365

                                                                                4099854306402 FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100BK LEDV
                                                                                  • Catalogar:
                                                                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306402

                                                                                  4099854307041 FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PSBK LEDV
                                                                                    • Catalogar:
                                                                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854307041

                                                                                    4099854306563 FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100BK LEDV
                                                                                      • Catalogar:
                                                                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306563

                                                                                      4099854306587 FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100WT LEDV
                                                                                        • Catalogar:
                                                                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306587

                                                                                        4099854306600 FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100BK LEDV
                                                                                          • Catalogar:
                                                                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306600

                                                                                          4099854306624 FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100WT LEDV
                                                                                            • Catalogar:
                                                                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306624

                                                                                            4099854306648 FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100BK LEDV
                                                                                              • Catalogar:
                                                                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306648

                                                                                              4099854306662 FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100WT LEDV
                                                                                                • Catalogar:
                                                                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854306662
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloodlight
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosFloodlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText