Publique sus productos
Floodlight High Mast
Floodlight High Mast
    LEDVANCE

    Floodlight High Mast


    FLOODLIGHT HIGH MAST 300W LUMINAIRE HEAD
    Proyector IP66 de alta potencia para grandes áreas y aplicaciones de gran altura hasta 42klm.

    Características del producto
    • Cover made of high quality glass.
    • Proyector de alta potencia con hasta 140 lm-W.

    Vida útil (L80/B50)
    • hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Instalación conjunta o separada con alimentación Floodlight High Mast.
    • Difusor de cristal templado muy transparente.

    Beneficios del producto
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • Ahorro de energía gracias a la eficacia del sistema de hasta 140 lm/W.
    • Logística de productos optimizada, cabezales de luminarias y fuentes de alimentación que se piden por separado en un embalaje independiente.
    • 5 años de garantía.
    • Distribución luminosa simétrica y asimétrica para distintos campos de aplicación.

    Áreas de aplicación
    • Sustitución de luminarias con lámparas de vapor de mercurio o halogenuros metálicos.
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • Adecuado para aplicaciones en altura.
    • Iluminación en grandes espacios.
    • Areas de construcción.
    • Industria.

    FLOODLIGHT HIGH MAST 500W LUMINAIRE HEAD
    Proyector IP66 de alta potencia para grandes áreas y aplicaciones de gran altura hasta 70klm.

    Características del producto
    • Cover made of high quality glass.
    • Proyector de alta potencia con hasta 140 lm-W.

    Vida útil (L80/B50)
    • hasta 100.000 h (a 25 °C).
    • Instalación conjunta o separada con alimentación Floodlight High Mast.
    • Difusor de cristal templado muy transparente.

    Beneficios del producto
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • Ahorro de energía gracias a la alta eficacia del sistema: hasta 140 lm/W.
    • Logística de productos optimizada, cabezales de luminarias y fuentes de alimentación que se piden por separado en un embalaje independiente.
    • 5 años de garantía.
    • Distribución luminosa simétrica y asimétrica para distintos campos de aplicación.

    Áreas de aplicación
    • Sustitución de luminarias con lámparas de vapor de mercurio o halogenuros metálicos.
    • Aplicación en exterior (IP66).
    • Adecuado para aplicaciones en altura.
    • Iluminación en grandes espacios.
    • Areas de construcción.
    • Industria.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854195976 FL H M LUM V 300W 730 SYM R90 LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195976

        4099854196072 FL H M LUM V 300W 757 ASYM 110X30 LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196072

          4099854196065 FL H M LUM V 300W 740 ASYM 110X30 LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196065

            4099854196058 FL H M LUM V 300W 730 ASYM 110X30 LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196058

              4099854195907 FL H M LUM V 300W 740 SYM R60 LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195907

                4099854195891 FL H M LUM V 300W 730 SYM R60 LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195891

                  4099854195846 FL H M LUM V 300W 757 SYM R30 LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195846

                    4099854195815 FL H M LUM V 300W 740 SYM R30 LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195815

                      4099854195778 FL H M LUM V 300W 730 SYM R30 LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195778

                        4099854195914 FL H M LUM V 300W 757 SYM R60 LEDV
                          • Catalog:
                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195914

                          4099854195662 FL H M LUM V 300W 740 SYM R12 LEDV
                            • Catalog:
                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195662

                            4099854195655 FL H M LUM V 300W 730 SYM R12 LEDV
                              • Catalog:
                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195655

                              4099854196003 FL H M LUM V 300W 740 SYM R90 LEDV
                                • Catalog:
                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196003

                                4099854195679 FL H M LUM V 300W 757 SYM R12 LEDV
                                  • Catalog:
                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854195679

                                  4099854196010 FL H M LUM V 300W 757 SYM R90 LEDV
                                    • Catalog:
                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196010

                                    4099854196331 FL H M LUM V 500W 757 SYM R30 LEDV
                                      • Catalog:
                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196331

                                      4099854196324 FL H M LUM V 500W 740 SYM R30 LEDV
                                        • Catalog:
                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196324

                                        4099854196287 FL H M LUM V 500W 730 SYM R30 LEDV
                                          • Catalog:
                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196287

                                          4099854196256 FL H M LUM V 500W 757 SYM R12 LEDV
                                            • Catalog:
                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196256

                                            4099854196218 FL H M LUM V 500W 740 SYM R12 LEDV
                                              • Catalog:
                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196218

                                              4099854196119 FL H M LUM V 500W 730 SYM R12 LEDV
                                                • Catalog:
                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196119

                                                4099854196393 FL H M LUM V 500W 730 SYM R90 LEDV
                                                  • Catalog:
                                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196393

                                                  4099854196454 FL H M LUM V 500W 740 ASYM 110X30 LEDV
                                                    • Catalog:
                                                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196454

                                                    4099854196447 FL H M LUM V 500W 730 ASYM 110X30 LEDV
                                                      • Catalog:
                                                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196447

                                                      4099854196386 FL H M LUM V 500W 757 SYM R60 LEDV
                                                        • Catalog:
                                                        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196386

                                                        4099854196362 FL H M LUM V 500W 730 SYM R60 LEDV
                                                          • Catalog:
                                                          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196362

                                                          4099854196423 FL H M LUM V 500W 740 SYM R90 LEDV
                                                            • Catalog:
                                                            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196423

                                                            4099854196430 FL H M LUM V 500W 757 SYM R90 LEDV
                                                              • Catalog:
                                                              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196430

                                                              4099854196461 FL H M LUM V 500W 757 ASYM 110X30 LEDV
                                                                • Catalog:
                                                                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196461

                                                                4099854196379 FL H M LUM V 500W 740 SYM R60 LEDV
                                                                  • Catalog:
                                                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854196379
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloodlight-High-Mast
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosFloodlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight