Publique sus productos
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Surface IP44 Gen 2


    LINEAR SURFACE IP44
    Luminarias robustas IP44 con emisión de luz directa y driver integrado para aplicaciones de superficie, hasta 137 lm/W.

    Características del producto
    • Luminarias de superficie con emisión de luz directa.

    Tipo de protección
    • IP44.

    Resistencia a golpes
    • IK08.
    • Disponible en 3 longitudes diferentes: 600 mm, 1200 mm y 1500 mm.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 137 lm/W.
    • Through wiring ya instalado.

    Vida útil (L80/B10)
    • 70.000 h (a 25 °C).
    • Carcasa de acero pintado de blanco (como RAL: 9003).

    Material del difusor
    • policarbonato resistente a los rayos UV.
    • Tapas finales (de policarbonato) atornilladas a la carcasa.

    Beneficios del producto
    • Bajo mantenimiento y bajo coste operativo.
    • Protección contra robo y vandalismo gracias a los tornillos de seguridad.
    • Entrada de cable en la parte posterior de la luminaria y en cada uno de los extremo para una fácil conexión eléctrica.
    • Instalación fácil y rápida.
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Reemplazo eficiente para luminarias tradicionales T8 y T5.
    • Edificios públicos.
    • Iluminación general.
    • Libraries, schools.

    Equipamiento / Accesorios
    • Equipado con cableado continuo y conectores.
    • Descargas de tensión de cable sin herramientas incluidas.

    LINEAR SURFACE IP44 DALI
    Luminarias robustas IP44 con emisión de luz directa, driver DALI integrado, hasta 137 lm/W.

    Características del producto
    • Luminarias de superficie con emisión de luz directa.

    Tipo de protección
    • IP44.

    Resistencia a golpes
    • IK08.
    • Disponible en 3 longitudes diferentes: 600 mm, 1200 mm y 1500 mm.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 137 lm/W.
    • Through wiring ya instalado.

    Vida útil (L80/B10)
    • 70.000 h (a 25 °C).
    • Carcasa de acero pintado de blanco (como RAL: 9003).

    Material del difusor
    • policarbonato resistente a los rayos UV.
    • Tapas finales (de policarbonato) atornilladas a la carcasa.

    Beneficios del producto
    • Bajo mantenimiento y bajo coste operativo.
    • Protección contra robo y vandalismo gracias a los tornillos de seguridad.
    • Entrada de cable en la parte posterior de la luminaria y en cada uno de los extremo para una fácil conexión eléctrica.
    • Instalación fácil y rápida.
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.
    • 5 años de garantía.

    Áreas de aplicación
    • Reemplazo eficiente para luminarias tradicionales T8 y T5.
    • Edificios públicos.
    • Iluminación general.
    • Libraries, schools.

    Equipamiento / Accesorios
    • Equipado con cableado continuo y conectores.
    • Descargas de tensión de cable sin herramientas incluidas.

    LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY
    Luminarias robustas IP44 con emisión de luz directa, driver integrado y función de iluminación de emergencia integrada, hasta 137 lm/W.

    Características del producto
    • Certificado según las normas europeas (EN 60598-1
    • Luminaria adecuada para iluminación normal y de emergencia.
    • Luminarias autónomas.
    • Función luz de emergencia: descarga de la batería en 3 horas.
    • Prueba de funcionamiento de la iluminación de emergencia: Automática (AT).

    Tecnología de batería
    • LiFePO4.
    • Temperatura ambiente en funcionamiento: +5..+35 °C.
    • Luminarias de superficie con emisión de luz directa.

    Tipo de protección
    • IP44.

    Resistencia a golpes
    • IK08.
    • Disponible en 3 longitudes diferentes: 600 mm, 1200 mm y 1500 mm.

    Alta eficacia luminosa
    • hasta 137 lm/W.

    Beneficios del producto
    • Integración perfecta de luminarias con función de iluminación de emergencia en iluminación general.
    • Protección contra robo y vandalismo gracias a los tornillos de seguridad.
    • Fácil instalación eléctrica gracias al driver pre-cableado inlcuido y a la funcion de iluminacion de emergencia con batería.
    • Fácil test de las luminarias de emergencia gracias a la función de test automático integrada.
    • Visualización conveniente de los resultados del test automático con un control LED incluido.
    • Funcionamiento de la función de iluminación de emergencia integrada con batería de larga duración LiFePO4.
    • Alta eficacia luminosa en funcionamiento normal.
    • 3 años de garantía.
    • Bajo mantenimiento y bajo coste operativo.
    • Entrada de cable en la parte posterior de la luminaria y en cada uno de los extremo para una fácil conexión eléctrica.
    • Instalación fácil y rápida.
    • Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial.

    Áreas de aplicación
    • Iluminación de emergencia para rutas escape.
    • Iluminación antipánico.
    • Edificios que requieren hasta 3 horas de operación de la iluminación de emergencia.
    • Reemplazo eficiente para luminarias tradicionales T8 y T5.
    • Edificios públicos.
    • Pasillos, escaleras.

    Equipamiento / Accesorios
    • Equipado con cableado continuo y conectores.
    • Descargas de tensión de cable sin herramientas incluidas.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista de productos EAN-GTIN:

      4058075733190 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 LEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733190

        4058075733411 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI LEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733411

          4058075733091 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 LEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733091

            4058075733398 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI LEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733398

              4058075733152 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 LEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733152

                4058075733176 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 LEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733176

                  4058075733138 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 LEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733138

                    4058075733435 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI LEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733435

                      4058075733350 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI LEDV
                        • Catalogar:
                        https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733350

                        4058075733374 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI LEDV
                          • Catalogar:
                          https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733374

                          4058075733336 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV
                            • Catalogar:
                            https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733336

                            4058075733114 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 LEDV
                              • Catalogar:
                              https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733114

                              4058075733237 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM LEDV
                                • Catalogar:
                                https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733237

                                4058075733275 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV
                                  • Catalogar:
                                  https://www.ledvance.es/shortlink/4058075733275
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLinear-Surface-IP44
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire