Publique sus productos
Urban Bollard Cone
Urban Bollard Cone
Urban Bollard Cone
Urban Bollard Cone
Urban Bollard Cone
Urban Bollard Cone
Urban Bollard Cone
Urban Bollard Cone
Urban Bollard Cone
Urban Bollard Cone
    LEDVANCE

    Urban Bollard Cone


    URBAN BOLLARD CONE
    Baliza robusta con emisión de luz opcional de un solo lado o de varios lados.

    Características del producto
    • Segmentos LED conmutables y regulables para una distribución de la luz de 180° o 360°.
    • Óptica de lente única para un buen control del ángulo de apertura.
    • IP66, IK10, factor de forma sellado y elegante.
    • Materiales bien elegidos como aluminio, acero inoxidable, recubrimiento en polvo estabilizado a los rayos UV y plásticos.
    • Resistencia a la corrosión C4.
    • Válvula de ventilación integrada para evitar la condensación dentro de la luminaria.

    Beneficios del producto
    • Uso versátil, sirve para muchas tareas de iluminación de caminos o áreas en una luminaria.
    • La óptica está optimizada para un extensivo espaciado entre bolardos.
    • Duradero y robusto, fabricado con materiales de alta calidad, soporta incluso entornos hostiles.
    • Ahorro de energía gracias a la luz seleccionable y regulable.

    Áreas de aplicación
    • Luminarias de bolardo para guía y orientación, allanan el camino para los peatones y mejoran el entorno.
    • Iluminación de caminos y plazas.
    • Parques y espacios verdes, estacionamientos y áreas peatonales.
    • Áreas públicas, de la industria y residenciales.
    • Caminos de acceso, rutas de acceso y entradas en complejos residenciales y galerías.

    Equipamiento / Accesorios
    • Anclajes de tierra para cimentaciones de hormigón fundido disponibles por separado.
    • Pieza de anclaje con protección antienterramiento para fijar luminarias con placa de base en el suelo, disponible por separado.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    URBAN BOLLARD CONE DALI
    Baliza robusta con emisión de luz opcional de un solo lado o de todos los lados, con tecnología DALI-2.

    Características del producto
    • Segmentos LED conmutables y regulables DALI-2 para una distribución de la luz de 180° o 360°.
    • Óptica de lente única para un buen control del ángulo de apertura.
    • IP66, IK10, factor de forma sellado y elegante.
    • Materiales bien elegidos como aluminio, acero inoxidable, recubrimiento en polvo estabilizado a los rayos UV y plásticos.
    • Resistencia a la corrosión C4.
    • Válvula de ventilación integrada para evitar la condensación dentro de la luminaria.

    Beneficios del producto
    • Uso versátil, sirve para muchas tareas de iluminación de caminos o áreas en una luminaria.
    • La óptica está optimizada para un extensivo espaciado entre bolardos.
    • Duradero y robusto, fabricado con materiales de alta calidad, soporta incluso entornos hostiles.

    Áreas de aplicación
    • Luminarias de bolardo para guía y orientación, allanan el camino para los peatones y mejoran el entorno.
    • Iluminación de caminos y plazas.
    • Parques y espacios verdes, estacionamientos y áreas peatonales.
    • Áreas públicas, de la industria y residenciales.
    • Caminos de acceso, rutas de acceso y entradas en complejos residenciales y galerías.

    Equipamiento / Accesorios
    • Anclajes de tierra para cimentaciones de hormigón fundido disponibles por separado.
    • Pieza de anclaje con protección antienterramiento para fijar luminarias con placa de base en el suelo, disponible por separado.

    Advertencia de Seguridad
    • Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
    • Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
    • Clase de protección I.
    • Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

    Para conocer la garantía, consulte www.ledvance.com/guarantee
    ¡Para esta familia de productos pueden existir múltiples variantes con propiedades específicas!
    Consulte el texto de especificaciones donde aparece la URL de cada producto.
    Puede acceder a generaciones anteriores de una familia de productos en nuestro sitio web https://www.ledvance.com.
    Debe utilizar Revit 2021 o superior para utilizar nuestros archivos de Revit.
    Contacto: bim@ledvance.com
    Especificaciones
    • Tenga en cuenta que el archivo Revit proporcionado puede ser válido para una familia de productos.
      Para acceder a más información del producto, siga la lista adjunta de números EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN de productos:

      4099854726514 UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 830 GYLEDV
        • Catalogar:
        https://www.ledvance.es/shortlink/4099854726514

        4099854726521 UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 840 GYLEDV
          • Catalogar:
          https://www.ledvance.es/shortlink/4099854726521

          4099854726538 UB BOLLARD CONE 900 P 24W ML 830 GYLEDV
            • Catalogar:
            https://www.ledvance.es/shortlink/4099854726538

            4099854726545 UB BOLLARD CONE 900 P 24W ML 840 GYLEDV
              • Catalogar:
              https://www.ledvance.es/shortlink/4099854726545

              4099854726552 UB BOLLARD CONE DA 600 P 15W 830 GYLEDV
                • Catalogar:
                https://www.ledvance.es/shortlink/4099854726552

                4099854726569 UB BOLLARD CONE DA 600 P 15W 840 GYLEDV
                  • Catalogar:
                  https://www.ledvance.es/shortlink/4099854726569

                  4099854726576 UB BOLLARD CONE DA 900 P 15W 830 GYLEDV
                    • Catalogar:
                    https://www.ledvance.es/shortlink/4099854726576

                    4099854726583 UB BOLLARD CONE DA 900 P 15W 840 GYLEDV
                      • Catalogar:
                      https://www.ledvance.es/shortlink/4099854726583
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUrban-Bollard-Cone
    • Familia de productoProfessional luminaires
    • Grupo de productosBOLLARD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC000301
    • Nombre ETIMLuminaire bollard

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText