Publique sus productos
Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens
Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens
Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens
    Legrand-AV

    Da-Lite - Parallax™ Thin Projection Screens

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La pantalla Parallax® Thin de Da-Lite ha sido rediseñada para ofrecer una alternativa práctica a las pantallas rígidas que se envían ensambladas en grandes cajas. Esta innovadora solución ofrece tamaños más amplios con un menor espacio de envío, lo que mejora la logística y la rentabilidad. Diseñada específicamente para proyectores de tiro ultracorto, esta pantalla de marco fijo con bisel delgado de 1/2" cuenta con superficies de rechazo de luz ambiental (ALR): Parallax® Pure UST 0.6 y Parallax® Pure 0.8. Disponible en formatos HDTV 16:9 y Ultrawide 21:9, complementa nuestra amplia gama de pantallas 21:9, ideal para espacios grandes con configuraciones de Microsoft Teams Front Row o espacios de colaboración donde el control de la luz ambiental es esencial.

    Profundizando en la superficie de la pantalla, cada capa de Parallax Pure desempeña un papel crucial en la preservación de la calidad de imagen en entornos con mucha luz ambiental. La tecnología de rechazo de luz ambiental incorpora un sistema de lentes ópticas microcapa que rechaza la luz. Algunas capas absorben la luz, mientras que una capa especial en forma de sierra bloquea la luz proveniente de arriba, preservando imágenes brillantes y de alto contraste incluso en entornos muy iluminados. Esta tecnología imita la apariencia de un televisor, pero sin los reflejos de ventanas o luminarias.

    Especificaciones
    • Dimensions & Measurements

      Depth 1.62 in (4.1 cm)
      Height 41.5-64.5 in (105.41-163.83 cm)
      Screen Diagonal 100-152 in (254-386.08 cm)
      Screen Height 40.5-63.5 in (102.87-161.29 cm)
      Screen Width87-140 in (220.98+355.6 cm)
      Shipping Weight 33-73 lbs (14.97-33.11 kg)
      Size 40.5" x 96" or 104" diagonal
      49" x 87" or 100" diagonal
      50.5" x 120" or 130" diagonal
      54" x 96" or 110" diagonal
      59" x 104.5" or 120" diagonal
      59" x 140" or 152" diagonal

      63.5" x 113" or 130" diagonal

      Viewing Angle 160°
      Width 88-141 in (223.52-358.14 cm)

      Characteristics & Features

      Application Wall
      Federal Ops Country of Origin China
      Gain 0.8
      0.6
      Manufacturer Da-Lite
      Mounting Hardware Included Yes
      Projection Type Front Projection
      Screen Format HDTV (16:9)
      Ultrawide (21:9)
      Screen Surface Features Ambient Light Rejecting (ALR)
      High Resolution
      Screen Type Fixed Frame
      Ships Flat Yes
      Surface Parallax Pure 0.8
      Parallax Pure UST 0.6

      Certifications & Warranties

      Warranty5 Years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparallax-thin-projector-screen
    • Familia de productoDa-Lite
    • Grupo de productosScreens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Código Uniclass 2015TE_20_30_70
    • Descripción Uniclass 2015Protection screens
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjection Screens
    • Número OmniClass23-37 15 17 11
    • Título OmniClass Projection Screens