Publique sus productos
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 400 mm from 1200x600mm to 2000x1200mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 400 mm from 1200x600mm to 2000x1200mm

Traducido por Google,
Cajas metálicas de autoensamblaje Altis - IP 55 según norma EN/IEC 60529, LCIE n° 74367-562119 - IK 10 según EN/IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Revestimiento de poliéster texturizado - Excelente resistencia a la corrosión y agentes químicos - Puerta reversible - Cierre automático de 4 puntos con doble barra - Para armarios de dos puertas, cierre de doble barra sin montante central (puerta izquierda bloqueada por manilla central de 2 puntos) - Fondo calado (placas prensacables a se piden por separado) - Panel trasero extraíble - Anillos y ángulos de elevación que se piden por separado - Para más información, póngase en contacto con nosotros: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 400 mm - Height : 1200 mm - Width : 600 mm - Weight : 59 kg - Numbers of doors : 1
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Armoire-assemblable-Altis-P400
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)56000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nombre ETIMCabinet enclosures
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia