Publique sus productos
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
    Legrand

    Legrand PLEXO switches and sockets range

    3.4 de 5 estrellas3.4(21 reseñas)
    Traducido por Google,
    "Plexo es una gama de dispositivos de cableado impermeables adecuados para todos los sitios de construcción: residencial, terciario e industrial. Disponible en una versión completa de superficie y empotrada para las funciones esenciales, también existe en una versión modular para una mayor flexibilidad. El adaptador Mosaic enriquece la oferta disponible en la gama Plexo.El universo Plexo está disponible en 4 colores: gris, antracita, blanco y arena.Además, las ofertas Plexo 66 y Soliroc permiten dar respuesta a aplicaciones que requieren una protección reforzada.

    Especificaciones
    • Plexo waterproof wiring devices:
      - IP55 IK08;
      - radiused and chamfered corners;
      - 4 colors chosen by the architect (RAL 7016, RAL 7046, RAL 9003, RAL 1013);
      - with more than 60 accessible functions;
      Suitable for all residential, tertiary and industrial sites
      The concept of shallow plate makes it easier to connect the wires, which can be done with the mechanism clipped or unclipped.
      In addition, the rear peripheral seal compensates for deformations and irregularities in the laying surfaces
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-Gamme-Appareillage-PLEXO
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)82
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia