Green'up Premium Single Phase Metal Charging Terminal for Electric Vehicle - Modes 2 and 3 - 3.7kW to 4.6kW - 1 port - 16A to 20A
4.6(8 reseñas)
Traducido por Google,
Terminal de carga Green'up Premium para vehículos eléctricos - Permite cargar de forma segura todos los vehículos eléctricos (equipados con cargadores monofásicos y trifásicos) e híbridos recargables equipados en Modo 2 o Modo 3 - Cumple con las normas IEC 61851-1 y 61851-22 estándares - Posibilidad de regulación de potencia en el terminal con adaptación de las protecciones y circuitos de alimentación - Comunicación local inalámbrica vía Bluetooth integrado: configuración y control del terminal por smartphone, tablet a través de aplicación compatible con IOS o Android - Funciones disponibles: programación diaria del carga, visualización del estado de funcionamiento del terminal, activación/desactivación del terminal, historial, seguimiento del consumo con almacenamiento de datos en la nube, actualización de software - Comunicación remota IP inalámbrica con el kit de comunicación ref. 0 590 56 - Conexión y protección desde el cuadro eléctrico por 1 línea dedicada protegida (2 líneas dedicadas para 2 terminales de vehículos) - Posibilidad de pilotaje de horas valle mediante control tipo contactor, reloj, interruptor (entrada contacto seco 12 V =) - Posibilidad de control remoto on/off (entrada contacto seco 12 V =) - 1 entrada TIC para contador electrónico o Linky, permitiendo la gestión de cargas según rangos tarifarios - Para más información contáctenos: https://www. legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
Single Phase Metal Terminals - Mode 2 and 3 - IP 55 - IK 10 - To imperatively equip for : - wall mounting, with a mounting kit delivered with a metal front ref. 0 590 53 - floor fixing, with a base supplied with a metal front ref. 0 590 54 - Equipped with a Green'up Access 2P + T socket with shutters and a Type 2 socket with shutters (T2S) 3P + N + T (single-phase or three-phase operation) with pilot line (mode3) - 3 , 7 / 4.6 kW - 16/20A - To charge 1 vehicle