Publique sus productos
Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Traducido por Google,
Los armarios de distribución XL³ 400, pueden recibir dispositivos hasta 400 A. Resistencia al fuego según IEC 60695-2-11: 750 °C para instalación en ERP (hasta 100 kVA para armarios clase II. Capacidad 24 módulos por fila RAL 7035 (RAL 7004 pedestal) - La puerta debe pedirse por separado, se entrega plana con montantes funcionales fijados en la parte inferior, placa de corte de entrada de cables y accesorios de hermanamiento (horizontal y vertical). Se mantiene en ambientes específicos, consulte la declaración " - Para más información, por favor contáctenos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with kit and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door to equip. Delivered with active bottom receiving the C-bar distribution system. Total height: 600 - Folding height: 550 - Total width: 575 - Useful width: 515 - Depth: 175
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-XL3_400-Isolant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)575
  • Profundidad (mm)175
Información relacionada
  • Material principalAislante
  • Peso Neto (kg)11216
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nombre ETIMCabinet enclosures
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia