Publique sus productos
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
    Legrand

    Connecteurs RJ45 LinkeoC

    Traducido por Google,

    El nuevo sistema LINKEO C introduce en el mercado un conector Keystone que no requiere herramientas y permite una conexión rápida en todas las categorías, desde 5e hasta 6A. Sencillo y rápido de terminar, su bloqueo con un solo toque garantiza una fiabilidad superior para la transmisión de datos.

    Especificaciones
      • Ergonomic design enables quick toolless connection. A greater comfort for reduced effort.
      • LINKEO C keystone connector is designed to make every step of the installation and maintenance process quick and easy. Each connector can be terminated under 1 minute 10 seconds. And disconnected and re-terminated, without tools or any damage, in a matter of seconds. Connectors stay ready to use, again and again.
      • The jack and the lever can be separated to ease the process of re-termination.
      • Set of 24 connectors delivered in 100% recycled cardboard packaging, without plastic film and ready to use.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconnecteurs-rj45-linkeoc
    • Familia de productoRJ45 connectors Linkeo C
    • Grupo de productosRJ45 connectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)31
    • Ancho (mm)18
    • Profundidad (mm)34
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001121
    • Nombre ETIMModular connector
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_15_15
    • Descripción Uniclass 2015Copper cable connectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 83
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWiring Connections
    • Número OmniClass23-35 27 13
    • Título OmniClass Electrical Plug Connectors