Publique sus productos
Copper patch panels
Copper patch panels
Copper patch panels
Copper patch panels
    Legrand

    Copper patch panels

    Traducido por Google,

    Los paneles de conexión de cobre de 19 pulgadas están listos para usar con RJ45 y también cuentan con un mecanismo de fijación rápida de nueva generación para un montaje automático sin tornillos en los montantes de los gabinetes. La extracción automática de cada casete es posible mediante un botón pulsador.

    Especificaciones
      • Front-panel and fast-snap accessibility of each individual connector provide ease and reliability for installation and maintenance. Universal and secured mounting on any cabinet or enclosure through new generation quick-fix anchorage. Automatic cassette removal by a simple button press. Hands-free cassette support during installation or maintenance while in the extracted position.
      • Supplied with coloured labels, white, yellow, blue and red.
      • Equipped with rear cable guide to hold the cables.
      • Daily user maintenance is rendered easy through the move-add-change management of each cassette and individual connector.

      References Legrand : 033750, 033751, 033760, 033761, 033762, 033770, 033772, 033782.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacopper-patch-panels
    • Familia de productoCopper patch panels
    • Grupo de productosPatch panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC001128
    • Nombre ETIMPatch panel copper (twisted pair)
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
    • Descripción Uniclass 2015Patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Copper Horizontal Cabling
    • Número OmniClass23-35 31 13
    • Título OmniClass Distribution Panel Boards