Publique sus productos
Cable trays CABLOFIL CF 105
Legrand

Cable trays CABLOFIL CF 105

Traducido por Google,
Rápido y fácil de instalar. Alcance 2m, ahorro de tiempo y número de apoyos. Eludir obstáculos y hacer esquinas sin herramientas. Su estructura abierta facilita la identificación, distribución y control de redes. - Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros: http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Especificaciones
  • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 105mm, length 3m, width 50 to 600mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Cablofil-CF105
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)105
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nombre UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Código UNSPSC39121017
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa