Publique sus productos
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
    Legrand

    Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box

    Traducido por Google,
    Pozo de Servicio para Vivienda GTL DRIVIA 18 - sistema empotrado - Para la instalación empotrada de cajas DRIVIA y cuadros de interruptores y contadores - Para más información, póngase en contacto con nosotros: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificaciones
    • Tub + metal frame 1 bay 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 18 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-Drivia-1travee-18modules
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)376
    • Profundidad (mm)166
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)11212
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEG000011
    • Nombre ETIMCabinet enclosures
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution