Publique sus productos
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Canalización Snap-on Mosaic Program de 50 x 80 a 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Cumple con la norma NF EN 50085-2-1 - Acepta todos los dispositivos del Programa Mosaic por simple clipado directo - Para más información póngase en contacto con nosotros : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificaciones
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-Goulotte-Mosaic
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioABS
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Segmento de soporte de cableado
    • Código ETIMEC002400
    • Nombre ETIMBend for cable tray
    • Nombre UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Código UNSPSC391213
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Descripción Uniclass 2015Cable trunking
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoE10
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT