Publique sus productos
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    Traducido por Google,

    Este casete delgado preterminado de alta densidad transforma enlaces paralelos (conector MTP/MPO UHD) en conexiones dúplex.

    Especificaciones
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaslim-cassettes
    • Familia de productoSlim cassettes
    • Grupo de productosFiber optic cassette
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de distribución
    • Código ETIMEC002699
    • Nombre ETIMSystem patchpanel optic fibre
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_27
    • Descripción Uniclass 2015Fibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOptical Fiber Communications Distribution Cabling
    • Número OmniClass23-37 11 15 15
    • Título OmniClass Fiber Optic Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia