Publique sus productos
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Traducido por Google,

    Punto de acceso Wi-Fi plug and play para pequeñas y medianas empresas 802.11b/g/n. El punto de acceso Wi-Fi de Legrand se conecta directamente a una toma RJ45 alimentada por Power over Ethernet.

    Especificaciones
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawi-fi-access-point
    • Familia de productoWi-Fi Access Point
    • Grupo de productosHome Network
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)66
    • Ancho (mm)66
    • Profundidad (mm)44
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.07
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEG000037
    • Nombre ETIMData and telecommunication
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Wireless Access Points
    • Número OmniClass23-37 13 15 29
    • Título OmniClass Local Area Network Wireless Devices

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia