Publique sus productos
Fixa Book Case 3:1 back display
Lekolar

Fixa Book Case 3:1 back display

Traducido por Google,
Un buen libro nunca pasa de moda. El almacenamiento de libros FIXA incluye una estantería para libros, cajas bajas para libros y un módulo 3:1 con cajas para libros en el frente y un diseño de exhibición en el lomo. Todo diseñado para que los niños en edad preescolar puedan recoger libros. Las cajas para libros también tienen otras funciones, como almacenamiento para manualidades o material de construcción, el estante para libros se puede usar para guardar papel o imágenes inspiradoras, o ¿por qué no dejar que los animales de peluche se sienten en él y se asomen? El librero FIXA está disponible en contrachapado de abedul macizo lacado transparente o pigmentado en blanco o con una superficie laminada.
Especificaciones técnicas
  • Referencia117341
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosBoklådor
  • Día de publicación2020-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)880
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia