Grow tiene un diseño circular donde todas las piezas se pueden reemplazar, lo que le otorga una larga vida útil. La estructura de las patas está hecha de madera contrachapada de abedul con laca transparente, y el asiento y el respaldo están hechos de madera contrachapada con laminado duradero de alta presión. El respaldo está suavemente ahuecado para brindar comodidad y soporte. El asiento ligeramente inclinado hacia atrás con su borde delantero redondeado proporciona una sensación suave y evita que el niño se deslice. El asiento no tiene orificios para tornillos en la capa superficial, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. La profundidad y la altura del asiento de la silla están adaptadas para niños de 115 a 120 cm. Apilable hasta tres de altura. La silla cumple con los altos requisitos según la norma EN 17191.