Publique sus productos
Helmi 28 w/o armrests
Lekolar

Helmi 28 w/o armrests

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Esta serie con chais tiene un diseño limpio y elegante con muchas opciones de altura y color. Contiene sillas altas y bajas para niños, con o sin reposabrazos y soportes de montaje y barra de seguridad. Cuelga la silla con nuestros herrajes para facilitar la limpieza. Estructura de abedul macizo lacado y asiento y respaldo de laminado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80262
  • Familia de productoHelmi
  • Grupo de productosChildren chair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)517
  • Ancho (mm)335
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia