Publique sus productos
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
Bunkka Bed
    Lekolar

    Bunkka Bed

    3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    La nueva cama con armario Bunkka es más baja que las camas con armario tradicionales y, por lo tanto, libera el área de la pared para otros usos, por ejemplo, y hace que incluso el espacio más pequeño sea más espacioso. ¡Las cuerdas despiertan la imaginación del niño y facilitan la diversión! Bunkka es ligero para abrir y cerrar. El mecanismo de apertura es de dos etapas, lo que facilita que la cama se abra con seguridad. Una vez abierta, la puerta se puede bloquear en la cama. Junto a la cama del gabinete, es posible obtener un gabinete de almacenamiento, con estantes ajustables para permitir la versatilidad de almacenamiento. En el armario de almacenamiento puede almacenar, por ejemplo, alfombras de juego enrolladas o ropa de cama. El mecanismo de la cama Bunkka es de abedul macizo y madera contrachapada de abedul, el gabinete es de tablero de muebles recubierto de melamina con bordes de ABS. Bunkka es liviano para manejar e instalar. Además del montaje en la pared, es posible colocar las camas en el piso medio con los respaldos uno frente al otro. 163 cm de altura también es útil para proyectos de renovación donde diferentes cerramientos están bajando la altura de las habitaciones. Debajo del marco del gabinete hay patas ajustables y en la parte inferior de la cama hay patas de goma.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia89714
    • Familia de productoBunkka
    • Grupo de productosBed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1630
    • Ancho (mm)646
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia