Publique sus productos
Decorative Pendant Speaker
Lencore

Decorative Pendant Speaker

Traducido por Google,
Como parte de los sistemas Spectra i.Net® y n.FORM™ de Lencore, el altavoz colgante ofrece una opción decorativa de disparo directo cuando la estética es una preocupación.
Con ambientes más abiertos y techos expuestos convirtiéndose en la norma, ha sido difícil encontrar una solución decorativa para enmascarar el sonido. Este altavoz de disparo directo de grado comercial utiliza una construcción de mayor calidad y calidad de sonido que los sistemas de la competencia.
El altavoz colgante viene con una caja de gemas para conexiones Cat5e en la ubicación de la plataforma. Los altavoces también se pueden montar en el techo o en una viga y permiten conexiones Cat5e directamente al altavoz.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapendantspeaker
  • Familia de productoSpeakers
  • Grupo de productosSound Masking Audio Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)4
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoE1010
  • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment