Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Heat recovery box for VRF PRHR043

Número de Artículo: PRHMR043
Fabricante: LG ELECTRONICS
Familia del producto: Accessory
Grupo del producto: VRF
Anchura (mm): 786
Altura (mm): 218
Profundidad (mm): 657
Fecha de publicación: 2018-07-19
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
The HR box is an accessory used for heat recovery VRF system of 3 pipes (Multi V 5, Multi V S Heat Recovery.
It has 4 ports that allow maximum 32 indoors

The HR box is the VRF accessory directly involved in mode changing of indoor units, changing at request from heating to cooling and vice versa. The flexible installation allows parallel and serial connection


Material principal: Steel
Material secundario: Copper
Diseñado en: South Korea
Fabricado en: South Korea
Peso Neto (kg): 18.2

Categoría BIMobject: HVAC - Aire acondicionado
Clasificación IFC: Air Terminal
nombre UNSPSC: Air conditioners
código UNSPSC: 40101701
NBS Reference Código: 65-80-05
NBS Reference Descripción: Air Conditioning Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Depth 657 mm
Height 218 mm
Material Steel
Weight 18.2 lb
Width 786 mm

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.