Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Multi V5 UXA

Número de Artículo: UXA
Fabricante: LG ELECTRONICS
Familia del producto: Outdoor unit
Grupo del producto: VRF
Anchura (mm): 930
Altura (mm): 1690
Profundidad (mm): 760
Fecha de publicación: 2018-07-19
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Material principal: Steel
Material secundario: Copper
Diseñado en: South Korea
Fabricado en: South Korea
Peso Neto (kg): 215

Categoría BIMobject: HVAC - Aire acondicionado
Clasificación IFC: Air Terminal
nombre UNSPSC: Air conditioners
código UNSPSC: 40101701
NBS Reference Código: 65-80-05
NBS Reference Descripción: Air Conditioning Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nombre Valor
Cooling Capacity 33.6 BTUh
Depth 760 mm
Heating Capacity 37.8 J
Height 1690 mm
Material Steel
Weight 215 lb
Width 930 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Steel

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.