Las soluciones personalizadas de LiftMaster ® son paquetes integrados que garantizan una integración perfecta de un sistema de puerta comercial motorizado. La combinación de tecnología avanzada, características y accesorios proporcionados por LiftMaster simplifica el proceso de determinar la mejor solución para cumplir con su aplicación específica de operador de puerta automática.
Ideales para aumentar el peso de la puerta y la frecuencia de los ciclos, los operadores de puertas comerciales de servicio mediano de LiftMaster son una gran adición a cualquier instalación.
CARACTERISTICAS
Seguridad y protección empresarial
Security+®: el receptor Security+ de 3 canales incorporado le permite aprender/programar hasta 20 controles remotos de 315 MHz de LiftMaster.
Estándares de seguridad: cumple con los estándares de seguridad UL 325.
Sensores de seguridad comerciales: proteja a personas y vehículos con sensores de seguridad y accesorios que evitan que la puerta se cierre ante obstrucciones.
Temporizador de cierre - Temporizador de cierre integrado programable de 5 a 60 segundos en incrementos de 5 segundos. Permite el cierre automático temporizado de la puerta después de que la puerta alcanza la posición de apertura total.
Energía Comercial
115 Voltios - 1/2 HP, motor monofásico de 115V
Clase NEC: circuito de control de clase 2 NEC de 24 V
Accesorios Comerciales
Control de un solo botón: el control de un solo botón proporciona una entrada adicional para la funcionalidad de control de un solo botón. Necesario para la instalación de cualquier receptor de radio externo.
Interruptores de límite auxiliares: los interruptores de límite auxiliares proporcionan interruptores de límite adicionales con contactos secos de forma C en las posiciones de puerta abierta y cerrada para controlar las luces, los calentadores y los niveladores de andén.
Interruptor de enclavamiento: el interruptor de enclavamiento desactiva el circuito de control del operador cuando la puerta está bloqueada, lo que evita daños a la puerta y al operador.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |