Publique sus productos
SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall

Traducido por Google,

Este tapajuntas de acero de calibre delgado brinda una cubierta decorativa y protección contra la lluvia para el frente y el lado superior de la pared del parapeto. Se puede obtener en el color y recubrimiento Lindab de su elección. El tapajuntas tiene una medida de profundidad ajustable para adaptarse al grosor real de la pared. Está diseñado para usarse en combinación con tapajuntas SKBU - tapajuntas de parapeto inferior. Consulte el manual BIM para obtener más información.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSKBO
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de productosSandwich Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-28
  • Número de edición5
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descripción Uniclass 2015Flashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 41 13
  • Título OmniClass Roof Flashings
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Noruega
Suecia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit