Publique sus productos
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

Traducido por Google,

Este perfil de acero de calibre delgado se utiliza como umbral para paneles sándwich exteriores. El perfil se puede utilizar junto con paneles sándwich con un espesor mínimo de 120 mm. Se puede obtener en color blanco, ya que es visible desde el interior del edificio. Consulte el manual BIM para obtener más información.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSYLLF
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de productosSandwich Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descripción Uniclass 2015Flashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Noruega
Suecia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit