Publique sus productos
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
    Lindab

    Anchorage point for membrane roofs

    Traducido por Google,

    Punto de anclaje para cubiertas de membrana.

    El punto de anclaje proporciona conexión para equipos personales de protección contra caídas cuando se realizan trabajos temporales en techos de poca pendiente (menos de 6°). En techos inclinados, se utiliza el sistema de rieles de cumbrera.

    Instalación rápida y sencilla con fijaciones que preservan la impermeabilización de la cubierta.

    Especificaciones
    • Powder coated in a wide range of colors.
      30 years warranty.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaanchorage-point-llf-150-tatp
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de productosAnchorage Point
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición2
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)216
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Fall Protection
    • Número OmniClass23-27 71 21
    • Título OmniClass Fall Arrest Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa