Publique sus productos
C purlin
Lindab

C purlin

4.3 de 5 estrellas4.3(40 reseñas)
Traducido por Google,
Las correas en C de Lindab son una excelente opción para estructuras de pisos, correas de techos y paredes y paredes altas. Están fabricados en acero galvanizado en caliente. El montaje y montaje es fácil. Para el diseño estático y los cálculos, utilice el software desarrollado por Lindabs, Lindab StructuralDesigner, que encontrará en el sitio web de Lindabs. Para obtener información sobre la geometría y las propiedades de la sección, utilice la aplicación web EC3Library de Lindabs, que encontrará en el sitio web de Lindabs.
Especificaciones
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP. Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
Especificaciones técnicas
  • Referenciac
  • Familia de productoSteel profiles
  • Grupo de productosPurlins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-10
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Vigas, viguetas, cargaderos
  • Clasificación IFC Viga
  • Nombre UNSPSCStructural building products
  • Código UNSPSC3013
  • Código Uniclass 2015Pr_20_76_51_21
  • Descripción Uniclass 2015Cold-formed galvanized steel sections
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold-Formed Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 19
  • Título OmniClass Rafters, Beams, and Joists

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Eslovaquia
Hungría
Noruega
Polonia
República Checa
Rumanía
Suecia