Publique sus productos
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Traducido por Google,
Placa de fijación para techo con junta alzada Fácil de montar desde el exterior en el techo ya instalado. Condiciones de montaje: • Chapa de acero – espesor mínimo = 0,6 mm. doble costura • Chapa de zinc titán – espesor mínimo = 0,7 mm. doble costura • Chapa de acero inoxidable soldada - espesor mínimo = 0,4 mm. • Chapa de aluminio - espesor mínimo = 0,8 mm. doble costura • Lámina de cobre - espesor mínimo = 0,6 mm. doble costura Cuando se monta sobre un techo de cobre, se utiliza un perfil aislante de acero inoxidable FFIP entre el techo y la placa de fijación.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafastening-plate-ff
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de productosFastening Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)47
  • Ancho (mm)93
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)0.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa