Publique sus productos
Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs
Lindab

Fastening plate for LLP20 and LTP20 roofs

Traducido por Google,
Placa de fijación para chapa perfilada LLP20 y LTP20 Fácil montaje desde el exterior sobre cubierta ya instalada. Condiciones de montaje: • Chapa de acero – espesor mínimo = 0,5 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafastening-plate-if20
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de productosFastening Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)28
  • Ancho (mm)95
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Eslovaquia
Hungría
Noruega
Polonia
República Checa
Rumanía
Suecia