Publique sus productos
Fastening plate for LPA tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPA tile effect roofs

Traducido por Google,
Placa de fijación para cubierta efecto teja LPA Fácil de montar desde el exterior sobre cubierta ya instalada. Condiciones de montaje: • Chapa de acero – espesor mínimo = 0,5 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafastening-plate-iflpa
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de productosFastening Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)44
  • Ancho (mm)168
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa