Publique sus productos
Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Traducido por Google,
Placa de fijación para chapa perfilada SIN26. Fácil montaje desde el exterior sobre tejado ya instalado. Condiciones de montaje: • Chapa de acero – espesor mínimo = 0,5 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafastening-plate-ifsin
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de productosFastening Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)32
  • Ancho (mm)108
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa