Publique sus productos
Fastening plate for roof ladder on metal roofs
Lindab
Archivados

Fastening plate for roof ladder on metal roofs

Fastening plate for roof ladder on metal roofs. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafastening-plate-stkif
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de productosFastening Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)0.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado