Publique sus productos
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Traducido por Google,
Placa de fijación para cubiertas con chapa de perfil alto, aislante y membrana bituminosa/fieltro/caucho. Condiciones de montaje: • Chapa de acero – espesor mínimo = 0,7 mm. • Aprobado con betún electivo/membrana de fieltro. • Espesor del aislamiento 50-300 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafastening-plate-tatplat
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de productosFastening Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa