Publique sus productos
Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay
Lindab

Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay

Traducido por Google,
Placa de fijación para cubiertas con base de madera y betún/fieltro. Condiciones de montaje: • Tablero machihembrado – min 20 mm. • Madera contrachapada – mín. 15 mm. • Aprobado con betún electivo/membrana de fieltro.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafastening-plate-tatplat-papp
  • Familia de productoRoof Safety System
  • Grupo de productosFastening Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Eslovaquia
Hungría
Noruega
Polonia
República Checa
Rumanía
Suecia