Sistema de guardarraíl tipo O para cubiertas de teja de barro. El sistema de barandillas proporciona un apoyo al entrar al techo desde una escotilla o una ventana de techo. También impide el acceso a zonas que no se van a pisar. Instalación rápida y sencilla con fijaciones que preservan la impermeabilización de la cubierta. Aprobado como punto de anclaje para equipos de protección individual contra caídas.
Especificaciones
Height 500 mm.
Maximum distance between consoles are 1200 mm.
The guardrail conforms to SS 831335.
Made of zink-magnesium coated steel.
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.