Publique sus productos
Guard rail system type U for clay tile roofs
Guard rail system type U for clay tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type U for clay tile roofs

    Traducido por Google,
    Sistema de guardarraíl tipo U para cubiertas de teja de barro. El sistema de barandillas proporciona un apoyo al entrar al techo desde una escotilla o una ventana de techo. También impide el acceso a zonas que no se van a pisar. Instalación rápida y sencilla con fijaciones que preservan la impermeabilización de la cubierta. Aprobado como punto de anclaje para equipos de protección individual contra caídas.
    Especificaciones
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguard-rail-system-typeu-kotegl
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de productosGuard Rail System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-12-12
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11
    • Título OmniClass Guardrails

    Disponibilidad en regiones

    Europa