Publique sus productos
Half round gutter system 190
Half round gutter system 190
Half round gutter system 190
Half round gutter system 190
Half round gutter system 190
Half round gutter system 190
Half round gutter system 190
Half round gutter system 190
Half round gutter system 190
Half round gutter system 190
    Lindab

    Half round gutter system 190

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    El sistema de agua de lluvia Lindab está desarrollado por profesionales para profesionales y clientes finales. Es un sistema simple pero bueno de instalar y usar y podemos prometer que cumplirá con su cometido. Los productos están desarrollados para que encajen perfectamente entre sí para una mejor apariencia de la instalación. Todos los productos están disponibles en el mismo color, sin importar si se trata de un producto con recubrimiento previo o con recubrimiento en polvo. El sistema de agua de lluvia es una gran variedad con muchas dimensiones, colores y productos diferentes para diferentes tipos de instalaciones. Tanto para pequeños como para grandes edificios. El sistema de canaletas contiene todos los productos necesarios como canaletas, extremos de tope y perfiles angulares interiores y exteriores. Todos los productos de este sistema están fabricados en acero galvanizado prepintado de 0,6 mm de espesor. Debido al acero de alta calidad, envejecerá de la misma manera que todos los demás productos del sistema y no se producirán diferencias en el diseño.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahalf-round-gutter-system-190
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosHalf Round System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2018-02-25
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniClass Roof Gutters
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Hungría
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Suecia