Publique sus productos
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
    Lindab

    Decking bracket for half round gutter 125

    Traducido por Google,
    El soporte de tarima para canalón semicircular es perfecto para terrazas y balcones. El diseño especial recoge el agua de las cubiertas mejor que otros soportes. El soporte tiene una parte trasera fija y un clip en la parte delantera para sujetar el canalón semicircular. Este producto está hecho de acero galvanizado con recubrimiento en polvo de 5 mm de espesor. El polvo se desarrolla cuidadosamente para que coincida perfectamente con el material prerrevestido y no se producirán diferencias en el diseño. De acuerdo con las normas europeas aplicables (EN 1462:2005), todos los soportes para sistemas de agua de lluvia deben clasificarse según la capacidad de carga. La norma EN tiene dos Clases de carga H (750 N) y L (500 N). El soporte de cubierta KRD está probado y aprobado de acuerdo con esta norma con resultado dentro de la clase H (alta capacidad de carga).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakrd-125
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de productosHalf Round System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-25
    • Número de edición2
    • Ancho (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Código Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Descripción Uniclass 2015Gutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniClass Roof Gutters
    • CSI UniFormat II CódigoD2040
    • CSI UniFormat II TítuloRain Water Drainage

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Hungría
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Suecia