Publique sus productos
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
Roof profile LTP45
    Lindab

    Roof profile LTP45

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Un perfil de techo con buena capacidad de carga y comúnmente utilizado para edificios más grandes. Fabricado en chapa de metal recubierta de poliéster. Para conocer la gama de colores exacta en su país, visite su sitio web local de Lindab.

    Para el diseño estático y los cálculos, utilice el software desarrollado por Lindabs, Lindab StructuralDesigner, que encontrará en el sitio web de Lindabs.
    Para obtener información sobre la geometría y las propiedades de la sección, utilice la aplicación web EC3Library de Lindabs, que encontrará en el sitio web de Lindabs.

    Especificaciones
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialtp-45
    • Familia de productoSteel profiles
    • Grupo de productosProfiled Sheeting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Título OmniClass Sheet Metal Roofing
    • CSI UniFormat II CódigoB30
    • CSI UniFormat II TítuloROOFING

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Hungría
    Noruega
    Polonia
    República Checa
    Rumanía
    Suecia